Ultrasonik Sensör
UGT507
UGB01200O1OG/US
Ultrasonik Sensör
UGT507
UGB01200O1OG/US
- Alanın kısıtlı olduğu yerlerde kullanım için özellikle yerden tasarruf sağlayan tasarım
- Hassas doğrusallaştırılmış akım çıkışı
- Nesnenin renginden, şeffaflığından veya yüzey özelliklerinden bağımsız temassız algılama
- Anahtarlama durumunu ve eko sinyalini gösteren açıkça görülebilen LED
Ürün özellikleri
Algılama mesafesi [mm] | 80...1200; (Hedef: 200 x 200 mm) |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 35 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | < 0,3 |
Dönüştürücü frekansı [kHz] | 200 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Girişler
Senkronizasyon girişi | hayır |
---|---|
Çoklu (multiplex) giriş | hayır |
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 1 |
---|---|
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 |
Maks. Yük [Ω] | 500 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 80...1200; (Hedef: 200 x 200 mm) |
---|---|
Kör bölge [mm] | 80 |
Silindirik açıklık açısı [°] | 14; (±2) |
90° sensör/nesne açısından maksimum sapma [°] | ± 4 |
Doğruluk / sapma
Sıcaklık kompanzasyonu | evet |
---|---|
Histerezis [%] | < 1 |
Anahtarlama noktasında kayma [%] | -2,5...2,5 |
Analog çıkışın lineerlik hatası [%] | < 1 |
Çözünürlük [mm] | 2 |
Not | Belirtilen değerlere en az 20 dakika ısınma süresinden sonra ulaşılır |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...70 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -30...80 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasyon direnci |
|
||||||||||
Şok dayanımı |
|
||||||||||
MTTF [yıl] | 211 | ||||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 79,5 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 |
Diş tasarımı | M18 x 1 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PA; Epoksi-Cam seramik |
Sıkıştırma torku [Nm] | 50 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|
şemalar ve grafikler
|
|
---|