Akış sensörleri için kontrol monitörü
SR5906
SRM12XXAKOW/LS-100-IRF
Akış sensörleri için kontrol monitörü
SR5906
SRM12XXAKOW/LS-100-IRF
- Borulardaki sıvıların ve gazların güvenilir şekilde izlenmesi
- Daldırma derinliğine sahip akış sensörlerinin bağlantısı için
- Seramik, yüksek kaliteli paslanmaz çelik ve titanyumdan üretilen sensörler için
- Hızlı kurulum için anahtar noktalarının kolay ayarı
- Anahtar noktası ve akış gösteren LED çubuk grafik
Uygulama
Uygulama | Akış izleme; Kablo izleme |
---|
Elektriksel özellikleri
Frekans AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Çalışma gerilimi toleransı [%] | -15...10 |
Çalışma gerilimi [V] | 90...240 AC |
Maks. güç tüketimi [VA] | 3,5 |
Koruma sınıfı | II |
Ters kutuplama koruması | hayır |
Açılışta gecikme süresi [s] | 10 |
Kanal sayısı | 1 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | Röle |
---|---|
Kontak akımı | 3 A (250 V AC / 30 V DC); (3 A yükte anahtarlama çevrimi: 100.000; devre kapanma türü: normalde açık) |
Anahtarlama döngüsü (mekanik) | 20_Millionen |
Akış izleme anahtarlama fonksiyonu | akış verken çıkış anahtarlanır: çıkış fonksiyonu için ON = normalde açık / çıkış fonksiyonu için OFF = normalde kapalı |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
Yazılım / Programlama
Anahtarlama noktasının ayarlanması | buton |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...60 |
---|---|
Koruma | IP 67; (sensör takıldığında) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||||
MTTF [yıl] | 209 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 244,5 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); paslanmaz çelik (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X; Pirinç |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Koruma gereklidir | IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta; ≤ 5 A; hızlı işleyen |
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x 1/2"; kodlama: C |
---|