Akış sensörleri için kontrol monitörü
SR307A
VS4000/24VDC/EXI/1G
Akış sensörleri için kontrol monitörü
SR307A
VS4000/24VDC/EXI/1G
- Tehlikeli alanlardaki uygulamalar için
- Entegre akış, ısı ve kablo izleme
- Anahtar noktası ve mecrasının kolay ayarı
- Kendinden güvenli akış sensörlerinin bağlantısı için
- Kolay görülür, çok renkli LED çubuk grafik göstergesi
Uygulama
Uygulama | Akış izleme; Sıcaklık izleme; Kablo izleme |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi toleransı [%] | -15...15 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 24 DC |
Akım tüketimi [mA] | 100 |
Ters kutuplama koruması | hayır |
Açılışta gecikme süresi [s] | 10 |
Kanal sayısı | 1 |
Çıkışlar
Arıza durumundaki davranış | Şu durumlarda röle enerjisiz: sensör kablosunda ters bağlantı, tel kopması veya kısadevre, düşük gerilimi iç arıza |
---|---|
Elektriksel yapı | Röle |
Kontak akımı | 4 A (250 V AC cos phi > 0,7) ; 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC) |
Akış izleme anahtarlama fonksiyonu | Röle akış varken çekili |
Sıcaklık izleme anahtarlama fonksiyonu | Sıcaklık aşıldığında röle enerjisiz |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
Yazılım / Programlama
Anahtarlama noktasının ayarlanması | Programlama butonları |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...80 |
Koruma | IP 20 |
Koruma sınıfları | IP 20 |
Testler / Onaylar
Onay | CSANe 21ATEX2238; IECEx CSA 21.0044 |
---|---|
ATEX onaylı | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) G [Ex ia Ga] IIB | |
MTTF [yıl] | 124 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 368 |
---|---|
Gövde | DIN raya montaj için gövde |
Boyutlar [mm] | 104,5 x 32,5 x 113,6 |
Malzemeler | PA |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Koruma gereklidir | IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta; ≤ 5 A; hızlı işleyen; Sigortanın yeri tehlikeli bölge dışında olmalıdır. |
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | klemens: 15 x ...2,5 mm² |
---|
Diğer veriler
Kontrol devresi için maksimum değerleri
Güvenlik esaslı koruma derecesinde | [Ex ia Ga] IIC | [Ex ia Ga] IIB | [Ex ib Gb] IIC | [Ex ib Gb] IIB |
Gerilim [V] | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Akım [mA] | 332 | 332 | 332 | 332 |
Güç [mW] | 531 | 531 | 531 | 531 |
Dahili indüktans [mH] | 0,3 | 1,2 | 0,3 | 1,2 |
Harici kapasitans [µF] | 3,15 | 25,55 | 3,15 | 25,55 |