İndüktif sensör
IM0041
IMC2035-ARKA/LS-100AK
İndüktif sensör
IM0041
IMC2035-ARKA/LS-100AK
- İletimde kullanım için uzun algı menzili
- Birleştirilmiş AA/DA çıktısı ve iki telli teknoloji
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
- Algı yüzeyi için beş farklı konum seçeneği
- İşletim ve anahtarlama durumu kontrolü için LED gösterge
Ürün özellikleri
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
---|---|
Algılama mesafesi [mm] | 35 |
Gövde | dikdörtgensel |
Uygulama
Sistem | Arttırılmış algılama mesafesi |
---|
Elektriksel özellikleri
Frekans AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 20...140 AC / 10...140 DC |
Koruma sınıfı | I |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
---|---|
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 5,5 |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V] | 5,5 |
Minimum yük akımı [mA] | 5,5 |
Maks. kaçak akım [mA] | 1,7 (140 V AC/DC) |
Yük akımı (Anlık) [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Anahtarlama frekansı AC [Hz] | 25 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 100 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 35 |
---|---|
Çalışma aralığı [mm] | 0...28,3 |
Arttırılmış algılama mesafesi | evet |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 3...15 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 353 | ||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 254,55 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Montaj | çıkıntılı montaj |
Malzemeler | PPE; kelepçe: çinko döküm |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x 1/2"; kodlama: C; Kilitleme: Pirinç |