- Ürünler
- Aksesuarlar
- Adaptörler, proses bağlantısı
- Kapasitif sensörler için montaj adaptörleri
- E43900
Kapasitif sensörler için montaj adaptörleri
E43900
MOUNTING ADAPTER G3/4",POM
Kapasitif sensörler için montaj adaptörleri
E43900
MOUNTING ADAPTER G3/4",POM
- Kazan duvarına güvenilir kurulum
- Kirlenme, darbe ve şoklara karşı etkin koruma
- Konteyner ve tanklarda kapasitif sensörler ile seviye tespiti için
- Yüksek basınç direnci
- Yüksek malzeme sıcaklıklarında kullanım
Uygulama
Dayanma basıncı [bar] | 8 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 22 |
---|---|
Boyutlar [mm] | G 3/4 / L = 50 |
Diş tasarımı | G 3/4 |
Malzemeler | Adaptör: POM |
Sıkıştırma torku [Nm] | 5 |
Sensör bağlantısı | dişli bağlantı M18 x 1 İç diş |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 3/4 dış dişli |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|