Fotoelektrik sensörler için montaj seti
E21275
O6 CLAMP BRACKET 12 MM
Fotoelektrik sensörler için montaj seti
E21275
O6 CLAMP BRACKET 12 MM
- Kelepçeli kurulum için komple kurulum seti
- Kolay, hızlı ve ucuz sabitleme
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım
- Bağlantı miline kurulum için
- Her yöne bağımsız hareket özelliği sayesinde sensör her şekilde konumlandırılabilir
Uygulama
Dizayn | Kelepçe montajlı |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 105,8 |
---|---|
Montaj şekli | Çubuğa montaj; (Ø 12 mm) |
Boyutlar [mm] | 30,8 x 3 x 48,4 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ) |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|