Montaj kelepçesi
E10076
MOUNTING CLAMP IG
Montaj kelepçesi
E10076
MOUNTING CLAMP IG
- Silindirik sensörlerin kurulumu için
- Kolay, hızlı ve ucuz sabitleme
- İki vidayla güvenilir sabitleme
Uygulama
Dizayn | küçültme halkası |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 34,7 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 40 x 44 x 20 |
İç çap [mm] | 20 |
Malzemeler | PBT |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|