Hız denetimi için kompakt değerlendirme ünitesi
DI6001
DGA4012-WPKG/US
Hız denetimi için kompakt değerlendirme ünitesi
DI6001
DGA4012-WPKG/US
- Dönüş hızının alçak olduğu durumlar için güvenilir temassız izleme
- İkisi bir arada: aynı az yer kaplayan gövdede hız sensörü ve değerlendirme
- Öğret düğmesi ile anahtar noktalarının kolay ayarı
- PLC'ye doğrudan bağlantı için
- Kurulum karmaşıklığının azaltılması
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Algılama mesafesi [mm] | 12 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 68 |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Uygulama | düşük hızı göz önünde tutarak lineer ve döner hareketin değerlendirilmesi; bloklama |
Elektriksel özellikleri
Nominal gerilim DC [V] | 10...36 |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 15 |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250; (Pals çıkışı: 15) |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 12 |
---|---|
Algılama aralığı ayarlanabilir | hayır |
Ölçüm / ayar aralığı
Ayar aralığı [Imp/min] | 3...6000 |
---|---|
Ölçme ilkesi | indüktif |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,8 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 10 |
Tepki süresi
Başlangıç gecikmesi [s] | 0...15 |
---|---|
Maks. bastırma frakansı [Imp/min] | 18000 |
Yazılım / Programlama
Anahtarlama noktasının ayarlanması | Öğretme fonksiyonu |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...80 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 1031 | ||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 67,5 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 68 |
Diş tasarımı | M18 x 1 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ); PBT |
Sıkıştırma torku [Nm] | 35 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|