AS-Interface PROFIBUS DP ağ geçidi
AC1376
AS-i DP Gateway M4 2MSTR
AS-Interface PROFIBUS DP ağ geçidi
AC1376
AS-i DP Gateway M4 2MSTR
- Entegre endüstriyel haberleşme arayüzü ile
- Sensör aktüatör seviyesinde güvenli ve hızlı veri alışverişi
- Bütün AS-i bağımlı birimlerinin durum bildirimi için renkli gösterge
- Kullanımı kolay ve basit kurulum, ayar ve teşhis
- İşletimi kolay hızlı kurulum menüsü
Üretimi devam etmiyor
Alternatif kodlar: AC1412 Ürün karşılaştırması: AC1376 / AC1412 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
AC14' ün alternatif tipleri AC13' ün cihaz master dosyası (GSD) ile uygunluk modunda (AC1366) çalıştırılabilir.
Uygulama
Uygulama | PROFIBUS DP ağ geçidi |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 24 DC |
---|---|
Yalıtım derecelendirmesi [V] | 500 |
Akım tüketimi [mA] | < 400 |
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 10 |
Maks. güç tüketimi [VA] | 10 |
AS-i Master lerin sayısı | 2 |
Elektriksel ayrılma | evet |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | PROFIBUS |
---|
İletim standardı | EN 50170 | |
---|---|---|
İletim oranı | 12 MBaud | |
Protokol | Profibus DP | |
Kullanım tipi | Veri iletimi | |
Arayüzlerle ilgili not |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -20...70 |
Koruma | IP 20 |
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-i master profili | M4 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 561 |
---|---|
Gövde | DIN raya montaj için gövde |
Malzemeler | Alüminyum; çelik levha galvanizli |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|