Reflektörden yansımalı sensör
O6P304
O6P-FNKG
Reflektörden yansımalı sensör
O6P304
O6P-FNKG
- Yiyecek ve içecek endüstrisinde kullanılmak için sağlam paslanmaz çelik gövde
- Aşındırıcı temizlik malzemeleri ile yüksek basınçlı temizlemeye dayanıklı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Nesne renginden bağımsız çok uzun menzilli
- Sezgisel hassasiyet ayarı ve çıkış işlevi
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Uygulama
Sistem | Polarizasyon filtreli |
---|---|
Fonksiyon prensibi | Reflektörden yansımalı sensör |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 12; ((24 V)) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Dalga boyu [nm] | 633 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Işıkta açık/Karanlıkta açık; (seçilebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 1000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
İzleme aralığı
Prizmatik reflektöre göre çalışma mesafesi [m] | 0,05...5; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005) |
---|---|
Aralık ayarlanabilir | evet |
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] | 150 |
Işık hüzmesinin boyutları | maksimum mesafede |
Polarizasyon filtresi mevcut | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 908 | ||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 81,2 | |
---|---|---|
Gövde | dikdörtgensel | |
Malzemeler | Gövde: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Plastik: PPSU; Conta: EPDM | |
Mercek malzemesi |
|
|
Lens hizalaması | Mercekleri yanda | |
Sıkıştırma torku [Nm] | 1; (Vidalar) |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PVC; 3 x 0,25 mm² |
---|
şemalar ve grafikler
aşırı kazanç grafiği
|
|
---|