Montaj parçası
E30421
UNIVERSAL MOUNTING BRACKET
Montaj parçası
E30421
UNIVERSAL MOUNTING BRACKET
- Basınç sensörlerinin ayaklı kurulumu ya da duvara kurulumu için
- Kolay, hızlı ve ucuz sabitleme
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım
- Sensör için sağlam tutuş
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 55,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 40 x 50 x 64 |
Malzemeler | PA 6,6-GF25-M15 |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|