IO-Link bellek fişi
E30398
MEMORY PLUG
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...32 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 35 |
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Çıkış sinyali | IO-Link |
---|---|
Elektriksel yapı | PNP |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 0,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 500; (kısa bir süre sonra: 2 A / 50 ms) |
Kısa devre korumasının cinsi | bağlanan sensöre göre |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link |
---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Revizyonu | 1.1 |
Profil | Yok |
SIO-Mod | hayır |
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A |
Min. işlem döngü süresi [ms] | 2,5 |
Aktarım türü | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Revizyonu | 1.1 |
SDCI standart | IEC 61131-9 (Draft) |
Port sayısı Sınıf A | 1 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 |
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||
Titreşim dayanımı |
|
||
MTTF [yıl] | 655,69 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 116,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | M12 x 1 |
Diş tasarımı | M12 x 1 |
Malzemeler | PA PACM 12 (TROGAMID); PET |
Conta malzemesi | FKM |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Conta: FKM |
---|