Sifon boru
E30140
SIPHON TUBE G1/4
Sifon boru
E30140
SIPHON TUBE G1/4
- Basınç piklerine karşı güvenilir koruma
- Aşırı ısıya karşı etkin koruma
Uygulama
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için |
---|---|
Ortam | Sıvılar ve gazlar |
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 359,3 |
---|---|
Malzemeler | çelik (1.0345) |
Sensör bağlantısı | G 1/4 |
Proses bağlantısı | G 1/4 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
şemalar ve grafikler
Çalışma basıncı
|
|
---|
Diğer veriler
medium: water, ambient temperature: 25 °C
medium temperature in front of siphon °C | medium temperature behind siphon °C |
85 | 35 |
150 | 50 |