Applikation | Flödesövervakning; Ledningsövervakning |
---|
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Anslutningsspänning tolerans [%] | -15...10 |
Anslutningsspänning [V] | 90...240 AC |
Max. effektförbrukning [VA] | 3,5 |
Skyddsklass | II |
Polaritetssäker | nej |
Tillslagsfördröjning [s] | 10 |
Antal kanaler | 1 |
Elektriskt utförande | relä |
---|---|
Kontaktbelastning | 3 A (250 V AC / 30 V DC); (kopplingscykler vid 3 A last : 100.000; typ av switch-off: slutande) |
Kopplingscykler (mekaniska) | 20_Millionen |
Kopplingsfunktion för flödesövervakning | utgången aktiveras vid flöde; ON för utgångsfunktion = slutande / OFF för utgångsfunktion = brytande |
Kortslutningsskyddad | nej |
Överlastskydd | nej |
Justering av kopplingspunkt | tryckknappar |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67; (med ansluten givare) |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 209 |
Vikt [g] | 244,5 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); rostfritt stål (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X; Mässing |
Display |
|
---|
Erforderligt skydd | miniatursäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 5 A; snabb |
---|
Anmärkning |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Anslutning | Anslutning: 1 x 1/2"; kodning: C |
---|