Applikation | Flödesövervakning; Temperaturövervakning; Ledningsövervakning |
---|
Anslutningsspänning tolerans [%] | -15...15 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | 24 DC |
Strömförbrukning [mA] | 100 |
Polaritetssäker | nej |
Tillslagsfördröjning [s] | 10 |
Antal kanaler | 1 |
Utförande i händelse av fel | Reläet faller vid följande fel: ledarbrott, polaritetsfel eller kortslutning av givarkabeln, underspänning, internt fel |
---|---|
Elektriskt utförande | relä |
Kontaktbelastning | 4 A (250 V AC cos phi > 0,7) ; 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC) |
Kopplingsfunktion för flödesövervakning | reläet "till" vid flöde |
Kopplingsfunktion för temperaturövervakning | reläet "från" när inställd temperatur uppnåtts |
Kortslutningssäker | nej |
Överlastskydd | nej |
Justering av kopplingspunkt | Programmeringsknappar |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Kapslingsklass | IP 20 |
Kapslingsklass anslutningsklämmor | IP 20 |
Godkännande | CSANe 21ATEX2238; IECEx CSA 21.0044 |
---|---|
ATEX-märkning | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) G [Ex ia Ga] IIB | |
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 124 |
Vikt [g] | 368 |
---|---|
Kapsling | Hölje för montering på DIN-skena |
Mått [mm] | 104,5 x 32,5 x 113,6 |
Material | PA |
Display |
|
---|
Erforderligt skydd | miniatursäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 5 A; snabb; Placera säkringen utanför det explosionsfarliga området. |
---|
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Anslutning | klämmor: 15 x ...2,5 mm² |
---|
Explosionsskydd enligt egensäkert utförande | [Ex ia Ga] IIC | [Ex ia Ga] IIB | [Ex ib Gb] IIC | [Ex ib Gb] IIB |
Spänning [V] | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Ström [mA] | 332 | 332 | 332 | 332 |
Effekt [mW] | 531 | 531 | 531 | 531 |
Extern induktans [mH] | 0,3 | 1,2 | 0,3 | 1,2 |
Extern kapacitans [µF] | 3,15 | 25,55 | 3,15 | 25,55 |