Applikation | Flödesövervakning; Temperaturövervakning; Ledningsövervakning |
---|
Anslutningsspänning tolerans [%] | -20...10 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | 24 DC |
Strömförbrukning [mA] | 90 |
Skyddsklass | III |
Polaritetssäker | nej |
Tillslagsfördröjning [s] | 10...80; (inställbar (fasta motstånd på anslutningsterminaler 22-23)) |
Antal kanaler | 1 |
Utförande i händelse av fel | Vid underspänning avaktiveras alla relän; LED "LOW VOLTAGE/WIRE BREAK-RELAY" lyser |
---|---|
Elektriskt utförande | relä |
Kontaktbelastning | 4 A (250 V AC / 30 V DC) |
Kopplingsfunktion för flödesövervakning | Reläet "till" vid flöde och under tiden för uppstartsfördröjning |
Kopplingsfunktion för temperaturövervakning | reläet "till" när förinställd temperatur uppnåtts |
Kopplingsfunktion för kabelbrottsövervakning | Relät "från" vid ledningsbrott eller kortslutning |
Kortslutningssäker | nej |
Överlastskydd | nej |
Reaktionstid [s] | < 3 |
---|
Justering av kopplingspunkt | Potentiometer |
---|---|
Val av vätskor / gaser | trådbygling; vid leverans övervakning av vätskor.; för övervakning av gaser: bygla anslutningsstift 23 / 24. |
Inställning av kopplingspunkt | Potentiometer |
Temperaturområde [°C] | 0...80 |
Repeternoggrannhet på inställd kopplingspunkt [K] | 4 |
Omgivningstemperatur [°C] | -20...60 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Kapslingsklass | IP 20 |
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 263 |
---|
Vikt [g] | 237,5 |
---|---|
Kapsling | Hölje för montering på DIN-skena |
Mått [mm] | 100 x 25 x 103,5 |
Material | PBT |
Display |
|
---|
Erforderligt skydd | miniatursäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 5 A; snabb |
---|
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Anslutning | COMBICON kontakt: |
---|