You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Flödesgivare
  4. Kompakt flödesgivare i rostfritt stål
  5. SI5010

Flödesvakt

SI5010

SID10ADBFPKG/US-100

Flödesvakt

SI5010

SID10ADBFPKG/US-100

  • Tillförlitlig övervakning av vätskor och gaser i rör
  • Variabel processanslutning med adaptrar
  • Enkel inställning av växlingspunkterna för snabb inställning
  • Robust hölje i rostfritt stål för användning i tuffa industriella miljöer
  • LED-stapeldiagram för indikation av växlingspunkt och flöde
  • Bekväm drift via knappar eller parameterinställning via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
  • crn
Produktegenskaper
Antal in och utgångar Antal kopplingsutgångar: 1
Processanslutning M18 x 1,5 Invändig gänga
Applikation
Media flytande medier; Gaser
Medietemperatur [°C] -25...80
Tryckhållfasthet [bar] 300
MAWP (för applikationer enligt CRN) [bar] 208
Flytande medier
Medietemperatur [°C] -25...80
Gaser
Medietemperatur [°C] -25...80
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 18...36 DC
Strömförbrukning [mA] < 60
Skyddsklass III
Polaritetsskyddad ja
Tillslagsfördröjning [s] 10
In- / utgångar
Antal in och utgångar Antal kopplingsutgångar: 1
Utgångar
Totalt antal utgångar 1
Utgångssignal kopplingssignal; IO-Link; (konfigurerbar)
Elektriskt utförande PNP
Antal kopplingsutgångar 1
Utgångsfunktion slutande / brytande; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 250
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Mät-/ Inställningsområde
Problängd L [mm] 45
Flytande medier
Inställningsområde [cm/s] 3...300
Största känslighet [cm/s] 3...100
Gaser
Inställningsområde [cm/s] 200...3000
Största känslighet [cm/s] 200...800
Noggrannhet / Avvikelse
Repeternoggrannhet [cm/s] 1...5
Hänvisning till repeterbarhet
för vatten 5...100 cm/s; 25 °C
Fabriksinställning
Temperaturdrift [cm/s x 1/K] 0.1; (för vatten 5...100 cm/s; 10...70 °C)
Temperaturgradient [K/min] 300
Noggrannhet av kopplingspunkt [cm/s] ± 2...± 10; (för vatten 5...100 cm/s; 25 °C; Fabriksinställning)
Hysteres [cm/s] 2...5; (för vatten 5...100 cm/s; 25 °C; Fabriksinställning)
Reaktionstider
Flytande medier
Reaktionstid [s] 1...10
Gaser
Reaktionstid [s] 1...10
Mjukvara / programmering
Justering av kopplingspunkt tryckknappar
Gränssnitt
Kommunikationsinterface IO-Link
Typ av transmission COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
SDCI-standard IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification
SIO-läge ja
Nödvändig masterporttyp A
Analoga processdata 2
Binära processdata 2
Min. processcykeltid [ms] 3
Understödda DeviceIDs
Drift typ DeviceID
default 54
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...80
Lagringstemperatur [°C] -25...100
Kapslingsklass IP 65; IP 67
Godkännanden / tester
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Stöttålighet
DIN IEC 60068-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationstålighet
DIN EN 60068-2-6 20 g (55...2000 Hz)
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 298
Mekaniska data
Vikt [g] 248,5
Mått [mm] M18 x 1,5
Gängbeteckning M18 x 1,5
Material rostfritt stål (1,4404 / SS2348); rostfritt stål (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X
Material, i kontakt med mediet rostfritt stål (1,4404 / SS2348); O-ring: FKM 80 Shore A
Processanslutning M18 x 1,5 Invändig gänga
Displayer / manöverelement
Display
Funktion 10 x LED, 3-färgad
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning Anslutning: 1 x M12; kodning: A