Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1 |
---|---|
Processanslutning | M18 x 1,5 Invändig gänga |
Media | flytande medier; Gaser |
---|---|
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
Tryckhållfasthet [bar] | 300 |
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
---|
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
---|
Anslutningsspänning [V] | 20...36 DC; (till SELV/PELV) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 80 |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 15; (optisk indikering) |
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1 |
---|
Totalt antal utgångar | 1 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal |
Elektriskt utförande | PNP |
Antal kopplingsutgångar | 1 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 400 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Inställningsområde [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Största känslighet [cm/s] | 3...60 |
Inställningsområde [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Största känslighet [cm/s] | 200...800 |
Temperaturgradient [K/min] | 300 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Justering av kopplingspunkt | tryckknappar |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Stöttålighet |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
Vikt [g] | 254,8 |
---|---|
Mått [mm] | M18 x 1,5 |
Gängbeteckning | M18 x 1,5 |
Material | PBT-GF20 |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); O-ring: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A |
Processanslutning | M18 x 1,5 Invändig gänga |
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|