Problängd L [mm] | 15...156 |
---|---|
Processanslutning | Ø 10 mm |
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Applikation | högt temperaturområde |
Montage | Givare lämplig för klämadapter |
Media | flytande medier; Gaser |
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
Tryckhållfasthet [bar] | 30 |
Applikation | högt temperaturområde |
---|---|
Montage | Givare lämplig för klämadapter |
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
---|
Ansluts till utvärderingselektronik | VS3000 |
---|
Problängd L [mm] | 15...156 |
---|
Inställningsområde [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Största känslighet [cm/s] | 3...60 |
Inställningsområde [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Största känslighet [cm/s] | 200...800 |
Temperaturgradient [K/min] | 30 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Kapslingsklass | IP 67 |
---|
Stöttålighet |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 8583 |
Vikt [g] | 89 |
---|---|
Mått [mm] | Ø 10 |
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) flerdelad, svetsad |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) flerdelad, svetsad |
Processanslutning | Ø 10 mm |
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad; Max. kabellängd: 100 m |
---|