Problängd L [mm] | 45 |
---|---|
Processanslutning | M18 x 1,5 Invändig gänga |
Applikation | högt temperaturområde |
---|---|
Media | flytande medier; Gaser |
Tryckhållfasthet [bar] | 300 |
Medietemperatur [°C] | 0...120 |
---|
Medietemperatur [°C] | 0...100 |
---|
Ansluts till utvärderingselektronik | VS3000 |
---|
Problängd L [mm] | 45 |
---|
Inställningsområde [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Största känslighet [cm/s] | 3...60 |
Inställningsområde [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Största känslighet [cm/s] | 200...800 |
Temperaturgradient [K/min] | 300 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Kapslingsklass | IP 67 |
---|
Stöttålighet |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 8096 |
Vikt [g] | 454,5 |
---|---|
Kapsling | Utförande för adapter |
Mått [mm] | M18 x 1,5 |
Gängbeteckning | M18 x 1,5 |
Material | Låsmutter: rostfritt stål; Kabelförskruvning: FKM; mutter för kabelförskruvning: Mässing förnicklad; Klämfäste: Mässing förnicklad |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); O-ring: FKM 80 Shore A |
Processanslutning | M18 x 1,5 Invändig gänga |
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 6 m, Silikon; Max. kabellängd: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|