Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1 |
---|---|
Processanslutning | gängad anslutning 1/2" NPT DN15 |
Mätområde |
|
---|
Mätområde |
|
---|
Mätområde |
|
---|
Applikation | för industriell montering |
---|---|
Media | argon (Ar); koldioxid (CO2); kvävgas (N2) |
Medietemperatur [°F] | 32...140 |
Tryckhållfasthet [bar] | 16 |
Tryckhållfasthet [psi] | 232 |
MAWP (för applikationer enligt CRN) [bar] | 16 |
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC; (till SELV/PELV) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 100 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 1 |
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1 |
---|
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal; analogsignal; pulssignal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektriskt utförande | PNP |
Antal kopplingsutgångar | 2 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250; (per utgång) |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20; (skalbar) |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 500 |
Impulsutgång | mätning av förbrukad kvantitet |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Dämpning av lågflöde LFC |
|
|||
---|---|---|---|---|
Mätdynamik | 1:300 |
Impulsenhet | 0,040...4 000 000 scf |
---|---|
I steg om | 0,020...1000 scf |
Pulslängd [s] | 0,007...2 |
Mätområde |
|
|||
---|---|---|---|---|
Displayområde |
|
|||
Upplösning |
|
|||
Kopplingspunkt SP |
|
|||
Frånslagspunkt rP |
|
|||
Analogstartpunkt ASP |
|
|||
Analogslutpunkt AEP |
|
|||
I steg om |
|
Mätområde |
|
|||
---|---|---|---|---|
Displayområde |
|
|||
Upplösning |
|
|||
Kopplingspunkt SP |
|
|||
Frånslagspunkt rP |
|
|||
Analogstartpunkt ASP |
|
|||
Analogslutpunkt AEP |
|
|||
I steg om |
|
Mätområde |
|
|||
---|---|---|---|---|
Displayområde |
|
|||
Upplösning |
|
|||
Kopplingspunkt SP |
|
|||
Frånslagspunkt rP |
|
|||
Analogstartpunkt ASP |
|
|||
Analogslutpunkt AEP |
|
|||
I steg om |
|
Mätområde [°F] | 32...140 |
---|---|
Displayområde [°F] | 10,5...161,5 |
Upplösning [°F] | 0,5 |
Kopplingspunkt SP [°F] | 32,5...140 |
Frånslagspunkt rP [°F] | 32...139,5 |
Analogstartpunkt [°F] | 32...118,5 |
Analogslutpunkt [°F] | 53,5...140 |
I steg om [°F] | 0,5 |
Repeternoggrannhet [% av mätvärdet] | ± 1,5 |
---|---|
Noggrannhet (inom mätområdet) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (förhållande: montage enligt DIN ISO 2533; montage i rör: DN15) |
Noggrannhet [K] | ± 2; (vid flöde av mediet inom gränserna för strömningsområdet) |
---|
Reaktionstid [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Dämpning av procesvärdet dAP i steg [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Parametreringsmöjligheter | Flödesövervakning; kvantitetsmätare; förvalsräknare; hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; ström-/pulsutgång; displayen kan roteras och stängas av; Displayenhet; val av media |
---|
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-läge | ja | ||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||
Analoga processdata | 3 | ||||
Binära processdata | 2 | ||||
Min. processcykeltid [ms] | 4,1 | ||||
Understödda DeviceIDs |
|
Omgivningstemperatur [°F] | 32...140 |
---|---|
Lagringstemperatur [°F] | -4...185 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90 |
Kapslingsklass | IP 65 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 227 | ||||||||
Tryckkärlsdirektivet | God branschpraxis; kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran |
Vikt [g] | 925,5 |
---|---|
Material | PBT-GF20; PC; PC; rostfritt stål (1.4301 / 304); FKM |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1.4301 / 304); keramik glaspassiviserad; PEEK; Polyester; FKM; Aluminium eloxerad |
Processanslutning | gängad anslutning 1/2" NPT DN15 |
Display |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Displayenhet | scfm; scfh; scf; °F |
Anmärkning |
|
|||
---|---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|