Upplösning | 8192 steg; 4096 varv; 25 bit |
---|---|
Kommunikationsinterface | CAN |
Axelutförande | solid axel |
Axeldiameter [mm] | 6 |
Funktionsprincip | absolut |
---|---|
Rotationstyp | flervarvig |
Anslutningsspänning [V] | 9...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 250 |
Polaritetsskyddad | ja |
Kortslutningsskyddad | ja |
---|---|
Kodtyp | binär |
Upplösning | 8192 steg; 4096 varv; 25 bit |
---|
Noggrannhet | ± 1 LSB |
---|
Parametreringsmöjligheter | CAN parameter; skalning; förinställning; Baudrate; Rotationsriktning; Adresser |
---|---|
Adressering | adresseringsomkopplare; Mjukvara |
Kommunikationsinterface | CAN |
---|
Protokoll | CANopen; DSP - 406 |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -40...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 66; (på höljet: IP 67; på axeln: IP 67) |
Stöttålighet |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
Vikt [g] | 663,6 | |
---|---|---|
Mått [mm] | Ø 58 / L = 90,5 | |
Material | Aluminium | |
Max .antal varv, mekaniskt [U/min] | 6000 | |
Max. igångssättningsmoment [Nm] | 1 | |
Referenstemperatur vridmoment [°C] | 20 | |
Axelutförande | solid axel | |
Axeldiameter [mm] | 6 | |
Axelmaterial |
|
|
Max axial axelbelastning (på axelns ände) [N] | 10 | |
Max radiell axelbelastning (på axelns ände) [N] | 20 | |
Fästelement | Synkrofläns |
skruvplint i anslutningsutrymmet: ; Max. kabellängd: 25 m; 100 m (500 kb/s) |