Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mätområde |
|
Utförande | med kapillärrör för tryckutjämning | |||
---|---|---|---|---|
Applikation | för industriell montering | |||
Media | flytande medier | |||
Medietemperatur [°C] | -10...50 | |||
Min. sprängtryck |
|
|||
Tryckhållfasthet |
|
|||
Typ av tryck | relativt tryck |
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Mätprincip | hydrostatisk |
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 |
---|
Totalt antal utgångar | 1 |
---|---|
Utgångssignal | analogsignal |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20 |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V) / 20 mA) |
Kortslutningsskyddad | ja |
Mätområde |
|
---|
Repeternoggrannhet [% av spannet] | < 0,1; (med temperaturvariationer < 10 K) |
---|---|
Linjäritet av analogutgång [% av spannet] | < 0,5 (BFSL) /1; (inkl. lineäritet-, nollpunkts-, och områdesfel) |
Avvikelse linjäritet [% av spannet] | < 0,2 (BFSL) |
Långtidsstabilitet [% av spannet] | < 0,2; (per år) |
Temperaturkoefficient för nollpunkten [% av spannet / 10 K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Temperaturkoefficient för området [% av spannet / 10 K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Omgivningstemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30...80 |
Kapslingsklass | IP 68 |
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 403 |
---|---|
Tryckkärlsdirektivet | God branschpraxis; kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran |
Vikt [g] | 2342,8 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1.4571/316Ti); PA |
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 30 m, PUR, Ø 7,5 mm |
---|