You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Kapacitiva givare
  4. Alla kapacitiva givare
  5. KF5002

Kapacitiv givare

KF5002

KFA3080NBPKG/NI/US

Kapacitiv givare

KF5002

KFA3080NBPKG/NI/US

  • Kompakt och robust hölje av rostfritt stål
  • Enkel inställning av avkänningsräckvidden via potentiometer
  • Tydligt synlig indikation av kopplingsstatusen
  • Hög brustålighet
  • För positionsdetektering eller nivåövervakning
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion slutande
Avkänningsavstånd [mm] 3...12
Kapsling gängat utförande
Mått [mm] M12 x 1 / L = 61
Applikation
Media torra bulkmaterial; vätskor
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...36 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Strömförbrukning [mA] < 12
Skyddsklass III
Polaritetsskyddad ja
Utgångar
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 100
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 50
Kortslutningssäker ja
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 3...12
Avkänningsavstånd inställbar ja
Fabriksinställning räckvidd [mm] 8
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 8 ± 10 %
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Glas: 0,6 / vatten: 1 / keramik: 0,5 / PVC: 0,4
Hysteres [% av Sr] 1...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] -20...20
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...70
Kapslingsklass IP 65
Utökad tålighet ja
Godkännanden / tester
EMC
EN 60947-5-2
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 634
Mekaniska data
Vikt [g] 39,2
Kapsling gängat utförande
Montering ej inbyggbar
Mått [mm] M12 x 1 / L = 61
Gängbeteckning M12 x 1
Material rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PEEK
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, gul
Tillbehör
Ingående delar
låsmuttrar: 2
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning Anslutning: 1 x M12; kodning: A