Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Utförande | AS-i |
Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. strömbelastning totalt [A] | 2 |
Omgivningstemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Vikt [g] | 82,7 |
---|---|
Material | kapsling Överdel: PUR; kapsling underdel: PA 6.6; skruv: rostfritt stål (1.4305 / 303); Låsmutter: rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Anslutning | kabel: 1 m, PVC, Ø 5.75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC |
---|---|
Anslutning | Anslutning: M12, rak; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |