Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Avkänningsavstånd [mm] | 12 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 68 |
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Applikation | utvärdering av linjära eller roterande rörelser vid låga varvtal; blockering |
Nominell spänning DC [V] | 10...36 |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 15 |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250; (Impulsutgång: 15) |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Avkänningsavstånd [mm] | 12 |
---|---|
Avkänningsavstånd inställbar | nej |
Inställningsområde [Imp/min] | 3...6000 |
---|---|
Mätprincip | induktiv |
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,8 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 10 |
Startfördröjning [s] | 0...15 |
---|---|
Max. dämpningsfrekvens [Imp/min] | 18000 |
Justering av kopplingspunkt | Teach-funktion |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1031 | ||
UL godkännande |
|
Vikt [g] | 67,5 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 68 |
Gängbeteckning | M18 x 1 |
Material | rostfritt stål (1.4571/316Ti); PBT |
Åtdragningsmoment [Nm] | 35 |
Display |
|
---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|