- Produkter
- CR0302
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...32 DC |
---|
In- / utgångar
Totalt antal ingångar och utgångar | 36 |
---|---|
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 24; Antal analogingångar: 8; Antal frekvensingångar: 4; Antal kopplingsutgångar: 12 |
Ingångar
Antal frekvensingångar | 4 |
---|---|
Antal kopplingsingångar | 24 |
Antal analogingångar | 8 |
Analog ingång (ström) [mA] | 0...20 |
Analog ingång (spänning) [V] | 0...32 |
Utgångar
Antal kopplingsutgångar | 12 |
---|---|
Antal PWM-utgångar | 4 |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | ingång-/utgångsfunktioner |
---|---|
PLC-unktion enligt IEC 61131-3 | ja |
Gränssnitt
Antal Can Interfaces | 1 |
---|---|
Antal RS232 Intefaces | 1 |
Godkännanden / tester
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 88 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 524,73 |
---|---|
Mått [mm] | 33 x 134 x 223 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|