Produktegenskaper
Upplösning | 1...10000; (parametriserbar; Fabriksinställning: 1024) upplösning |
---|---|
Kommunikationsinterface | IO-Link |
Axelutförande | solid axel |
Axeldiameter [mm] | 10 |
Applikation
Funktionsprincip | inkrementala |
---|---|
Detekteringssystem | magnetisk |
Applikation | Rotationsgivare; Varvtalsvakt; Räknare |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 4,75...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 350 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Max. rotation elektriskt [U/min] | 12000 |
Utgångar
Elektriskt utförande | HTL/TTL | |
---|---|---|
Kopplingsfrekvens [kHz] | 1000 | |
Fabriksinställning |
|
|
Kortslutningsskyddad | ja | |
Fasförskjutning A och B [°] | 90 |
Mät-/ Inställningsområde
Upplösning | 1...10000; (parametriserbar; Fabriksinställning: 1024) upplösning |
---|
Kopplingspunkt SP |
|
||
---|---|---|---|
Frånslagspunkt rP |
|
Förinställd punkt | 1...9999 |
---|
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet [°] | 0,1 |
---|
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | Rotationsgivare; Upplösning; Rotationsriktning; HTL; TTL; Varvtalsvakt; Upplösning |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link |
---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
SIO-läge | ja |
Min. processcykeltid [ms] | 2,3 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 95; (Kondens inte tillåten) |
Kapslingsklass | IP 65; (på höljet: IP 67; på axeln: IP 64) |
Godkännanden / tester
Stöttålighet |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 218 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 429 | |
---|---|---|
Mått [mm] | Ø 58 / L = 80,2 | |
Material | fläns: Aluminium; kapsling: rostfritt stål (1.4521 / 444); displayfönster: PEI | |
Max .antal varv, mekaniskt [U/min] | 12000 | |
Max. igångssättningsmoment [Nm] | 1 | |
Referenstemperatur vridmoment [°C] | 20 | |
Axelutförande | solid axel | |
Axeldiameter [mm] | 10 | |
Axelmaterial |
|
|
Max axial axelbelastning (på axelns ände) [N] | 40 | |
Max radiell axelbelastning (på axelns ände) [N] | 60 | |
Fästelement | Klämfläns |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Elektrisk anslutning
IO-Link | Anslutning: 1 x M12, radiell, kan också användas som axiell; kodning: A; Gjuten kåpa: rostfritt stål (316 / 1.4401); Max. kabellängd: 100 m; (IO-Link: max. 20 m) |
---|
diagram och grafer
Impulsdiagram
|
|
---|