Tryckgivare för pneumatik
PQ3834
PQ-010-KHR18-KFPKG/AS/
Tryckgivare för pneumatik
PQ3834
PQ-010-KHR18-KFPKG/AS/
- Tillförlitlig övervakning av systemtryck i pneumatik- och tryckluftssystem
- Mycket hög övertrycks- och vakuumtålighet
- Tydligt synlig vinklad LED-display
- Röd/grön display för tydlig identifiering av det acceptabla intervallet
- Med programmerbar kopplingsutgång och analog utgång
- Bekväm drift via knappar eller parameterinställning via IO-Link
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mätområde |
|
||||
Processanslutning | gängad anslutning G 1/8 Invändig gänga Invändig gänga:M5 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | ||||
---|---|---|---|---|---|
Applikation | för industriell montering | ||||
Passande för | andra media vid förfrågan | ||||
Medietemperatur [°C] | 0...60 | ||||
Min. sprängtryck |
|
||||
Hänvisning till min. sprängtryck |
|
||||
Tryckhållfasthet |
|
||||
Vakuumresistens [mbar] | -1000 | ||||
Typ av tryck | relativt tryck; Differentialtryck; vakuum |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...32 DC; (till SELV/PELV) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 50 |
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Överspänningsskydd | ja; (< 40 V) |
Tillslagsfördröjning [s] | 0,5 |
Integrerad "Watchdog" | ja |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal; analogsignal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektriskt utförande | PNP |
Antal kopplingsutgångar | 1 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | < 100 |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20 |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 500 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Kopplingspunkt SP |
|
||||
Frånslagspunkt rP |
|
||||
I steg om |
|
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet av kopplingspunkt [% av spannet] | < ± 0,5 |
---|---|
Repeternoggrannhet [% av spannet] | < ± 0,1; (med temperaturvariationer < 10 K) |
Linjäritet av analogutgång [% av spannet] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = Gränsvärdesinställning) |
Avvikelse hysteres [% av spannet] | < ± 0,25 |
Långtidsstabilitet [% av spannet] | < ± 0,05; (per 6 månader) |
Temperaturkoefficient för nollpunkten [% av spannet / 10 K] | 0,2; (0...60 °C) |
Temperaturkoefficient för området [% av spannet / 10 K] | 0,2; (0...60 °C) |
Reaktionstider
Reaktionstid [ms] | < 6 |
---|---|
Inställbar fördröjningstid dS, dr [s] | 0; 0,002...5 |
Stegresponstid analogutgång [ms] | 6 |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; Analog utgång; IO-Link; kopplingslogik; tillslags- / frånslags-fördröjning; Dämpning; Displayenhet |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 FDIS | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO-läge | ja | ||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||
Analoga processdata | 1 | ||||
Binära processdata | 2 | ||||
Min. processcykeltid [ms] | 2,3 | ||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 |
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 437 | ||||
Tryckkärlsdirektivet | God branschpraxis; kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran |
Mekaniska data
Vikt [g] | 87 |
---|---|
Material | PBT; FKM; Polyester |
Material, i kontakt med mediet | Mässing; FKM; kisel (beläggning); PBT |
Min. tryckcykler | 50 miljoner |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/8 Invändig gänga Invändig gänga:M5 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Displayenhet | bar; kPa; psi; inHg |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M8; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|