Tryckgivare med display
PN3570
PN-400-SEG14-MFRKG/US/ /V
Tryckgivare med display
PN3570
PN-400-SEG14-MFRKG/US/ /V
- Programmerbar kopplingsutgång med IO-Link och analog utgång
- Röd/grön display för tydlig identifiering av det acceptabla intervallet
- Processanslutningen kan vridas för optimal uppriktning
- Med långsiktig stabilitet tack vare högt skydd mot överbelastning
- Robust design för användning i tuffa industriella miljöer
- Bekväm drift via knappar eller parameterinställning via IO-Link
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mätområde |
|
|||
Processanslutning | gängad anslutning G 1/4 utvändig gänga (DIN EN ISO 1179-2); Invändig gänga:M5 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | |||
---|---|---|---|---|
Mätelement | metallisk tunnfilmcell | |||
Applikation | för industriell montering | |||
Media | flytande och gasformiga medier | |||
Medietemperatur [°C] | -25...80 | |||
Min. sprängtryck |
|
|||
Tryckhållfasthet |
|
|||
Vakuumresistens [mbar] | -1000 | |||
Typ av tryck | relativt tryck |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC; (till SELV/PELV) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 35 |
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 0,3 |
Integrerad "Watchdog" | ja |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal; analogsignal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektriskt utförande | PNP |
Antal kopplingsutgångar | 1 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | < 170 |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20 |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 500 |
Analog spänningsutgång [V] | 0...10 |
Minsta lastmotstånd [Ω] | 2000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
---|
Kopplingspunkt SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
Frånslagspunkt rP |
|
|||
Min. skillnad mellan SP och rP |
|
|||
I steg om |
|
Kopplingspunkt SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
Frånslagspunkt rP |
|
|||
Min. skillnad mellan SP och rP |
|
|||
I steg om |
|
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet av kopplingspunkt [% av spannet] | < ± 0,5 |
---|---|
Repeternoggrannhet [% av spannet] | < ± 0,1; (med temperaturvariationer < 10 K) |
Linjäritet av analogutgång [% av spannet] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = Gränsvärdesinställning) |
Avvikelse hysteres [% av spannet] | < ± 0,25 |
Långtidsstabilitet [% av spannet] | < ± 0,05; (per 6 månader) |
Temperaturkoefficient för nollpunkten [% av spannet / 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) |
Temperaturkoefficient för området [% av spannet / 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) |
Reaktionstider
Reaktionstid [ms] | < 3 |
---|---|
Inställbar fördröjningstid dS, dr [s] | 0...50 |
Dämpning av procesvärdet dAP [s] | 0...4 |
Dämpning för analogutgången dAA [s] | 0...4 |
Max. responstid för analogutgång [ms] | 3 |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; tillslags- / frånslagsfördröjning; Dämpning; Displayenhet; ström-/spänningsutgång |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||||
SIO-läge | ja | ||||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||||
Analoga processdata | 1 | ||||||
Binära processdata | 1 | ||||||
Understödda DeviceIDs |
|
||||||
Hänvisning |
|
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. processcykeltid [ms] | 2,3 | ||||||
IO-Linkupplösning tryck [bar] | 1 | ||||||
IO-Linkupplösning tryck [MPa] | 0,1 | ||||||
IO-Link processdata (cyklisk) |
|
||||||
IO-Link funktioner (acyklisk) | användarspecifik markering |
Profil | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. processcykeltid [ms] | 3 | ||||||||
IO-Linkupplösning tryck [bar] | 0,2 | ||||||||
IO-Linkupplösning tryck [MPa] | 0,02 | ||||||||
IO-Link processdata (cyklisk) |
|
||||||||
IO-Link funktioner (acyklisk) | användarspecifik markering |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 190 | ||||
UL godkännande |
|
||||
Tryckkärlsdirektivet | God branschpraxis; kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran |
Mekaniska data
Vikt [g] | 260,5 |
---|---|
Material | 1.4542 (17-4 PH / 630); rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Material, i kontakt med mediet | 1.4542 (17-4 PH / 630) |
Min. tryckcykler | 100 miljoner |
Åtdragningsmoment [Nm] | 25...35; (rekommenderat åtdragningsmoment; Beroende på smörjning, tätning och tryckbelastning) |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/4 utvändig gänga (DIN EN ISO 1179-2); Invändig gänga:M5 |
Tätning för processanslutning | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
Strypningselementet integrerat | nej (kan monteras i efterhand) |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|