PG2799

|‌ PG-1-1BREA01-MFRKG/US/ /P

Tryckvakt/givare

Made in Germany
MåttskissAnslutning3D PDF PDF-datablad   Utskriftsversion


2 År Garanti
Komprimera alla kategorier
1: Analog visning
2: 4-ställig alfanumerisk display
3: Sensorfeld (Programmiertaste)
Made in Germany
Produktegenskaper
Elektronisk tryckgivare
med analogdisplay
Kontaktanslutning
Processanslutning: G 1 A / Aseptoflex Vario
passar alla standard CIP- och SIP-processer
Analogdisplay vridbar 0...350°
Upplösning 0,25%
Visaren är inte synlig då givaren är oansluten
2 utgångar
OUT1 = kopplingsutgång
OUT2 = analogutgång
analogdisplay, 4-ställig alfanumerisk display
Mätområde: -1...1 bar / -14,5...14,5 PSI
Applikation
Användningsområde Tryckart: relativt tryck
Hygienisk miljö, trögflytande medier och vätskor innehållande partiklar
Vätskor och gaser
Tryckhållfasthet 10 bar145 PSI
Sprängtryck 30 bar435 PSI
Medietemperatur [°C]-25...125 (145 max. 1h)
Elektriska data
Elektriskt utförande DC PNP/NPN
Anslutningsspänning [V]18...32 DC
Strömförbrukning [mA]< 70 (24 V)
Isolationsresistans [MΩ]> 100 (500 V DC)
Skyddsklass III
Polaritetsskyddad ja
Utgångar
Utgång 2 utgångar
OUT1 = kopplingsutgång
OUT2 = analogutgång
Utgångsfunktion 1 x slutande / brytande programmerbar + 1 x analog (4...20 / 20...4 mA, skalbar)
Belastningsström [mA]250
Spänningsfall [V]< 2
Kortslutningsskyddad pulserande
Överlastsäker ja
Kopplingsfrekvens [Hz]50
Analog utgång I: 4...20 mA (Ineg: 20...4 mA)
Max. skenbart motstånd [Ω]I / Ineg: max. (Ub - 10 V) x 50
Mät- / inställningsområde
Mätområde -1...1 bar-14,5...14,5 PSI
Inställningsområde
Kopplingspunkt, SP -0,998...1,600 bar-14,48...23,20 PSI
Frånslagspunkt, rP -1,000...1,598 bar-14,50...23,18 PSI
Analogstartpunkt, ASP -1,000...1,100 bar-14,50...15,96 PSI
Analogslutpunkt, AEP -0,500...1,600 bar-7,26...23,20 PSI
i steg om 0,001 bar0,02 PSI
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet / Avvikelse
(i % av mätområdet) Skala 1:1
Noggrannhet av kopplingspunkt < ± 0,2
linjäritet av analogutgång *) < ± 0,2
linjäritet < ± 0,15
Hysteres < ± 0,15
Repeternoggrannhet **) < ± 0,1
Långtidsstabilitet ***) < ± 0,1
Temperaturkoefficient (TK) i temperaturområdet 0...70° C (i % av mätområdet per 10 K)
Största TK för nollpunkten < ± 0,05
Största TK i mätområdet < ± 0,15
Reaktionstider
Inkopplingsfördröjning [s]6
Integrerad "Watchdog" ja
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C]-25...80
Lagringstemperatur [°C]-40...100
Kapslingsklass IP 67 / IP 69K
Godkännanden / tester
EMC
EN 61000-4-2 ESD:  4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF påstrålat:  10 V/m
EN 61000-4-4 Stöt:  2 kV
EN 61000-4-5 Surge:  0,5/1 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbunden:  10 V
Stöttålighet
DIN IEC 68-2-27: 50 g (11 ms)  
Vibrationstålighet
DIN IEC 68-2-6: 20 g (10...2000 Hz)  
MTTF [År]100
Mekaniska data
Processanslutning G 1 A / Aseptoflex Vario
Material, i kontakt med mediet keramik (99,9 % Al2 O3); PTFE; syrafast stål 316L / 1.4435 / SS2353; Ytkaraktäristik: Ra < 0,4 / Rz 4
Material hölje syrafast stål (SS 2348); PA; FPM (Viton); PTFE; Sichtscheibe: Sicherheitsverbundglas 4 mm
Kopplingscykler min. 100 miljoner
Vikt [kg]0,558
Displayer / manöverelement
Display
Displayenhet  2 x LED grön
Utgångsstatus  LED gul
Kopplingspunkt  LED ring
Funktionsdisplay  4-ställig alfanumerisk display
Mätvärden  analogdisplay, 4-ställig alfanumerisk display
Utökat displayområde (max.) 1,6 bar23,2 PSI
Elektrisk anslutning
Anslutning stickkontakt M12; Guldpläterade stift
Anslutning
Anmärkning
Anmärkning
*) Linjäritet, inklusive hysteres och repeterbarhet;
(Gränsvärdesinställning enligt DIN 16086)
Kennlinienabweichung im erweiterten Anzeigebereich: 1,5 % der Spanne
kopplingspunktens noggrannhet i det utökade displayområdet: 1,5 % av mätspannet
**) vid temperaturändringar < 10 K
***) i % av mätområdet per år
Ytterligare data
Stegresponstid analogutgång [ms] 25
Min. responstid för binär utgång [ms] 10
Dämpning av binär utgång (dAP) [s] 0,01...30
Dämpning av analog utgång (dAA) [s] 0,01...30
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen  —  Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan föregående meddelande!  —  SE  —  PG2799  —  21.05.2010
 
upp | Ändra språk till... | PDF-datablad | Utskriftsversion
Godkännanden, klassificeringar samt produktnyheter, animationer och video på denna produkt