Tryckgivare med analog display
PG2450
PG-400-REB12-MFRKG/US/ /P
Tryckgivare med analog display
PG2450
PG-400-REB12-MFRKG/US/ /P
- Analog display, tryckvakt och tryckgivare i en enhet
- Utmärkt läsbarhet också på långa avstånd
- Vridbar display med LED-stapeldiagram för kopplingspunktsindikering
- Programmerbar kopplingsutgång och skalbar analog utgång
- Robust hölje i rostfritt stål för användning i tuffa industriella miljöer
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1 | ||
---|---|---|---|
Mätområde |
|
||
Processanslutning | gängad anslutning G 1/2 utvändig gänga |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | ||
---|---|---|---|
Applikation | för industriell montering | ||
Media | flytande och gasformiga medier | ||
Passande för | användning i gaser vid tryck > 25 bar endast vid förfrågan | ||
Medietemperatur [°C] | -25...80 | ||
Min. sprängtryck |
|
||
Tryckhållfasthet |
|
||
Typ av tryck | relativt tryck |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...32 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 70; (24 V) |
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 6 |
Integrerad "Watchdog" | ja |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal; analogsignal; (konfigurerbar) |
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
Antal kopplingsutgångar | 1 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 75 |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20, inverterbar; (skalbar) |
Max. skenbart motstånd [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
||
---|---|---|---|
Kopplingspunkt SP |
|
||
Frånslagspunkt rP |
|
||
Analogstartpunkt |
|
||
Analogslutpunkt |
|
||
I steg om |
|
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet av kopplingspunkt [% av spannet] | < ± 0,6; (Turn down 1:1) |
---|---|
Repeternoggrannhet [% av spannet] | < ± 0,1; (med temperaturvariationer < 10 K; Turn down 1:1) |
Linjäritet av analogutgång [% av spannet] | < ± 0,35 (BFSL) / < ± 0,6 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line) |
Avvikelse hysteres [% av spannet] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
Långtidsstabilitet [% av spannet] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; per 6 månader) |
Temperaturkoefficient för nollpunkten [% av spannet / 10 K] | < ± 0,3; (0...70 °C) |
Temperaturkoefficient för området [% av spannet / 10 K] | < ± 0,3; (0...70 °C) |
Reaktionstider
Reaktionstid [ms] | < 9 |
---|---|
Dämpning av procesvärdet dAP [s] | 0,01...30 |
Dämpning för analogutgången dAA [s] | 0,01...30 |
Stegresponstid analogutgång [ms] | 28 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklass | IP 67; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 100 | ||||||||||
Tryckkärlsdirektivet | God branschpraxis; kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran |
Mekaniska data
Vikt [g] | 568,3 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PA; FKM; PTFE; visningsglas: laminerat säkerhetsglas 4 mm |
Material, i kontakt med mediet | Al2O3 (keramik); FKM; rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Min. tryckcykler | 100 miljoner |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/2 utvändig gänga |
Strypningselementet integrerat | ja |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Med skala | ja | ||||||||||||
Utökat displayområde (max.) |
|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|