Eftersom ledarfärgerna inte är standardiserade för 8-poliga kontakter bör kopplingsschema för givarna och kontakterna alltid beaktas (se datablad).

OY112S

|‌ OYA0810-03-2-12-P-1

Fotoceller

MåttskissAnslutning PDF-datablad   Utskriftsversion


2 År Garanti
Komprimera alla kategorier
T: sändare
R: Mottagare
1: 3-färgad LED (röd/grön/orange)
2: LED (gul)
3: 2-färgad LED (röd/grön)
Produktegenskaper
Ljusbom
Längd L: 953 mm
Kontaktanslutning
Överensstämmer med kraven:
typ 2 (IEC 61496-1)
SIL 2 (IEC 61508)
SILcl 2 (IEC 62061)
PL d (EN ISO 13849-1)
Elektriska data
Elektriskt utförande DC PNP
Anslutningsspänning [V]24 DC (19,2...28,8)
Strömförbrukning
- sändare [mA]42
- Mottagare [mA]83
Typ av ljus infrarött ljus 950 nm
Skyddsklass III
Polaritetsskyddad ja
Inkopplingsfördröjning [s]< 2
Utgångar
Utgångar (OSSDs) 2 x PNP
Max. strömbelastning per utgång [mA]400 (24 V)
Kortslutningsskyddad ja
Område
Skyddshöjd [mm]810
Antal ljusstrålar 3
Skyddsbredd (räckvidd) [m]0...4 / 3...12
Reaktionstider
Reaktionstid [ms]3,5
Driftförhållanden
Applikation Klass C enligt EN 60654-1 klimatsäker applikation
Omgivningstemperatur [°C]-10...55
Lagringstemperatur [°C]-20...70
max. relativ luftfuktighet [%]95
Kapslingsklass IP 65 / IP 67
Godkännanden / tester
EMC IEC 61496-1
Stöttålighet IEC 61496-1
Vibrationstålighet IEC 61496-1
Säkerhetsklassificering
Livstid TM (Mission Time) [h]175200
Testintervall T1 [År]20
Säkerhetsrelaterad tillförlitlighet PFHd [1/h]1,9E-08
MTTFd [År]100
DC/CCF/Cat. 94,6% / 80% / 2
Mekaniska data
Längd L [mm]953
Material hölje hölje: Aluminium; fönster: PC
Vikt [kg]3,176
Displayer / manöverelement
Display
  LED gul
  LED grön
  LED röd
Elektrisk anslutning
sändare
Anslutning stickkontakt M12
Anslutning
sändare
Mottagare
Anslutning stickkontakt M12
Anslutning
Mottagare
Max. längd på anslutningskabel [m]100 *)
Tillbehör
Tillbehör (bifogas) 4 Monteringsvinkel; 4 Monteringsmuttrar; Muttrar
Anmärkning
Anmärkning
*) för ledartvärsnitt 0,34 mm²
Förpackning [Styck] 1
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen  —  Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan föregående meddelande!  —  SE  —  OY112S  —  04.05.2009

Eftersom ledarfärgerna inte är standardiserade för 8-poliga kontakter bör kopplingsschema för givarna och kontakterna alltid beaktas (se datablad).

 
upp | Ändra språk till... | PDF-datablad | Utskriftsversion
Godkännanden, klassificeringar samt produktnyheter, animationer och video på denna produkt