Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Speciella egenskaper | Bakgrundsdämpad |
---|---|
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 20; ((24 V)) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 633 |
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Räckvidd [mm] | 1...80; (vitt papper 200 x 200 mm) |
---|---|
Räckvidd mot vitt objekt (90 % remission) [mm] | 1...80 |
Räckvidd mot grått objekt (18% remission) [mm] | 3...76 |
Räckvidd mot svart objekt (6 % remission) [mm] | 5...74 |
Inställningsområde [mm] | 10...80 |
Inställbart område | ja |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 4 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |
Bakgrundsdämpad | ja |
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||||
SIO-läge | ja | ||||||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||||||
Min. processcykeltid [ms] | 3 | ||||||||
IO-Link processdata (cyklisk) |
|
||||||||
IO-Link funktioner (acyklisk) | användarspecifik markering; räknare för driftstimmar; räknare för kopplingscykler | ||||||||
Understödda DeviceIDs |
|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 757 | ||||||||||
UL godkännande |
|
Vikt [g] | 38 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulär | |
Mått [mm] | 28,1 x 8,1 x 14,4 | |
Material | kapsling: ABS; rostfritt stål (1,4404 / SS2348) | |
Material lins |
|
|
Linsjusterting | sidomonterad optik |
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,08 mm² |
---|
|
|
---|
Noggrannhetskurva
|
|
---|