Typ av ljus | infrarött ljus |
---|---|
Bildupplösning [px] | 640 x 480 |
Bildupplösning 3D [px] | 64 x 16 |
Öppningsvinkel [°] | 90 x 67 |
Öppningsvinkel 3D [°] | 70 x 23 |
Bildfrekvens [Hz] | 25 |
Bildfrekvens 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Applikation | utgångs för 3D bilddata; utgång för 2D bilddata |
---|
Anslutningsspänning [V] | 9...32 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 600 |
Effektförbrukning [W] | 4,6 |
Skyddsklass | III |
Typ av ljus | infrarött ljus |
Bildsensor | PMD 3D ToF-Chip / 2D Chip |
Videoutgång | PAL (720x576) |
---|
Bildupplösning [px] | 640 x 480 |
---|---|
Bildupplösning 3D [px] | 64 x 16 |
Öppningsvinkel [°] | 90 x 67 |
Öppningsvinkel 3D [°] | 70 x 23 |
Bildfrekvens [Hz] | 25 |
Bildfrekvens 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Parametreringsmöjligheter | via PC med ifm Vision Assistant |
---|
Kommunikationsinterface | CAN; Ethernet | |
---|---|---|
Antal Can Interfaces | 1 | |
Antal Ethernet Interfaces | 1 | |
Antal Video Interfaces (CVBS) | 1 | |
Notering på gränssnitten |
|
Överföringshastighet | 250 (125...1000) kBaud | |||
---|---|---|---|---|
Protokoll | CANopen; UDS | |||
Fabriksinställning |
|
|||
Användartyp | Parameterinställning; Dataöverföring |
Protokoll | UDP/IP | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fabriksinställning |
|
||||
Användartyp | Dataöverföring |
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -40...105 | |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90; (ej kondenserande) | |
Max. höjd över havet [m] | 4000 | |
Kapslingsklass | IP 67; IP 69K; (med förmonterade anslutningar eller skyddskåpor) | |
Max. tålighet mot yttre ljuskällor [klx] | 120 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
Elektrisk säkerhet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 58 |
Vikt [g] | 1155 |
---|---|
Mått [mm] | 143,8 x 85 x 70,1 |
Material | kapsling: pressgjuten aluminium; skiva: gorilla glas |
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning |
|
|||
---|---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
Anslutning: 1 x M12; kodning: D |
Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
Mätområde / avstånd [m] | Längd [m] | Bredd [m] |
5 | 7 | 2 |
10 | 14 | 4,1 |
15 | 21 | 6,5 |
30 | 42 | 12,2 |
objekttyp / objektstorlek | användarvillkor | Mätområde [m] |
fordon | soligt (~120 klx) | 0,25...30 |
molnigt (~20 klx) | 0,25...40 | |
mörker | 0,25...50 | |
person | soligt (~120 klx) | 0,25...12 |
molnigt (~20 klx) | 0,25...16 | |
mörker | 0,25...20 | |
retroreflektor | soligt (~120 klx) | 1...40 |
molnigt (~20 klx) | 1...60 | |
mörker | 1...80 |
mjukvaruvariant: | OD objektigenkänning |
användarvillkor | Mätområde [m] |
typiskt värde | |
soligt (~120 klx) | 0,25...12 |
molnigt (~20 klx) | 0,25...15 |
mörker | 0,25...30 |
mjukvaruvariant : | DI / BF distance image basfunktioner |
användarvillkor | mätnoggrannhet [cm] |
typiskt värde | |
soligt (~120 klx) | ± 15 |
molnigt (~20 klx) | ± 10 |
mörker | ± 5 |
mjukvaruvariant : | DI / BF distance image basfunktioner |