Bildupplösning 3D [px] | 352 x 264 |
---|---|
Öppningsvinkel 3D [°] | 60 x 45; (nominellt värde utan linsdistorsionskorrektion) |
Max. läshastighet [Hz] | 25 |
Applikation | utgångs för 3D bilddata |
---|
Anslutningsspänning [V] | 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 2400; (pulsad strömpeak; typiskt värde: 420; maxvärde: 1600) |
Effektförbrukning [W] | 10; (typiskt värde) |
Skyddsklass | III |
Bildsensor | PMD 3D ToF-Chip |
Inbyggd belysning | ja; (infrarött: 850 nm osynlig strålning LED) |
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2 |
---|
Trigger | 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3) |
---|
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Antal kopplingsutgångar | 2; (konfigurerbar) |
Utgångsfunktion | 24 V PNP/NPN; (EN 61131-2) |
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 100 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Arbetsavstånd [mm] | 300...8000 | ||
---|---|---|---|
Hänvisning till driftsavstånd |
|
||
Bildupplösning 3D [px] | 352 x 264 | ||
Öppningsvinkel 3D [°] | 60 x 45; (nominellt värde utan linsdistorsionskorrektion) | ||
Max. läshastighet [Hz] | 25 |
Mätområde [m] | < 30 |
---|
Parametreringsmöjligheter | via PC med ifm Vision Assistant eller XML-RPC |
---|
Kommunikationsinterface | Ethernet |
---|
Antal Ethernet Interfaces | 1 | |||
---|---|---|---|---|
Överföringsstandard | 10Base-T; 100Base-TX | |||
Överföringshastighet | 10; 100 | |||
Protokoll | TCP/IP | |||
Fabriksinställning |
|
Omgivningstemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Max. tålighet mot yttre ljuskällor [klx] | 8; (med reducerad mätnoggrannhet och repeterbarhet: < 100) |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
Fotobiologisk säkerhet | befriad grupp; (DIN EN 62471) | ||||
Elektrisk säkerhet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 45,02 |
Vikt [g] | 766,95 |
---|---|
Mått [mm] | 72 x 65 x 82,6 |
Material | kapsling: pressgjuten aluminium; framruta: Gorilla Glass; Funktionsdisplay: PA |
Display |
|
---|
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning: 1 x M12; kodning: D |
Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
utan linsdistortionskorrigering | med lins linsdistortionskorrigering | |||
Mätområde / avstånd [m] | Längd [m] | Bredd [m] | Längd [m] | Bredd [m] |
0,50 | 0,40 | 0,56 | 0,37 | 0,50 |
1,00 | 0,80 | 1,13 | 0,75 | 1,00 |
2,00 | 1,60 | 2,26 | 1,50 | 2,00 |
3,00 | 2,40 | 3,39 | 2,25 | 3,00 |
4,00 | 3,20 | 4,52 | 3,00 | 4,00 |
5,00 | 4,00 | 5,65 | 3,75 | 5,00 |