3D-sensor
O3D302
O3DIRDKG/E1/GM/S/60
3D-sensor
O3D302
O3DIRDKG/E1/GM/S/60
- Tillförlitlig volymbestämning för förvaring och transportbandsteknologi
- Kontaktfri dimensionering av rektangulära föremål såsom kartongförpackningar eller paket
- Tillförlitlig mätning av höjd, bredd och längd för att beräkna remlängd och volym
- Tillförlitlig detektering av storlek, orientering och position för objekten för automatiserad förvaringsutrymmesplanering
- Kopplingsutgångar och Ethernet-processdatagränssnitt
Produktegenskaper
Bildupplösning 3D [px] | 176 x 132 |
---|---|
Öppningsvinkel 3D [°] | 60 x 45; (nominellt värde utan linsdistorsionskorrektion) |
Max. läshastighet [Hz] | 25 |
Applikation
Applikation | dimensionering av objektet; Övervakning av fullständighet; Nivåövervakning; distansstyrning; volymstyrning |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 2400; (pulsad strömpeak; typiskt värde: 420; maxvärde: 1600) |
Effektförbrukning [W] | 10; (typiskt värde) |
Skyddsklass | III |
Bildsensor | PMD 3D ToF-Chip |
Inbyggd belysning | ja; (infrarött: 850 nm osynlig strålning LED) |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 2; Antal kopplingsutgångar: 3; Antal analogutgångar: 1 |
---|
Ingångar
Trigger | 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3) |
---|---|
Antal kopplingsingångar | 2 |
Ingångskrets för kopplingsingång | 24 V PNP/NPN; (konfigurerbar; IEC 61131-2 Typ 3) |
Utgångar
Totalt antal utgångar | 3 |
---|---|
Antal kopplingsutgångar | 3; (konfigurerbar) |
Utgångsfunktion | 24 V PNP/NPN; (EN 61131-2) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 1 |
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 100 |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20 |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 500 |
Analog spänningsutgång [V] | 0...10 |
Minsta lastmotstånd [Ω] | 10000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Arbetsavstånd [mm] | 300...8000 | ||
---|---|---|---|
Hänvisning till driftsavstånd |
|
||
Bildupplösning 3D [px] | 176 x 132 | ||
Öppningsvinkel 3D [°] | 60 x 45; (nominellt värde utan linsdistorsionskorrektion) | ||
Max. läshastighet [Hz] | 25 |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde [m] | < 30 |
---|
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | via PC med ifm Vision Assistant |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | Ethernet |
---|
Antal Ethernet Interfaces | 1 | |||
---|---|---|---|---|
Överföringsstandard | 10Base-T; 100Base-TX | |||
Överföringshastighet | 10; 100 | |||
Protokoll | TCP/IP; PROFINET IO; EtherNet/IP | |||
Fabriksinställning |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Max. tålighet mot yttre ljuskällor [klx] | 8; (med reducerad mätnoggrannhet och repeterbarhet: < 100) |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
Fotobiologisk säkerhet | befriad grupp; (DIN EN 62471) | ||||
Elektrisk säkerhet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 43,08 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 772,35 |
---|---|
Mått [mm] | 72 x 65 x 82,6 |
Material | kapsling: pressgjuten aluminium; framruta: Gorilla Glass; Funktionsdisplay: PA |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - Ethernet
Anslutning: 1 x M12; kodning: D |
Elektrisk anslutning - Processanslutning
Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
Ytterligare data
Bildfältstorlek med korrigering av linsförvrängning
Mätområde / avstånd [m] | Längd [m] | Bredd [m] | ||
0,50 | 0,37 | 0,50 | ||
1,00 | 0,75 | 1,00 | ||
2,00 | 1,50 | 2,00 | ||
3,00 | 2,25 | 3,00 | ||
4,00 | 3,00 | 4,00 | ||
5,00 | 3,75 | 5,00 |