You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Fotoceller
  4. Avståndsgivare typ O1D
  5. O1D103

Optisk avståndsgivare

O1D103

O1DLF6KG/IO-LINK

Optisk avståndsgivare

O1D103

O1DLF6KG/IO-LINK

  • Tillförlitlig optisk avståndsmätning med lång räckvidd upp till 10 m
  • Två kopplingsutgångar, en av dem är programmerbar som analog utgång
  • Skalbart mätintervall och fönsterfunktion
  • Använd i applikationer med bakgrundsblockering
  • Utmärkt pris/prestanda-förhållande
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Produktegenskaper
Laserskyddsklass 2
Kapsling rektangulär
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 18...30 DC
Strömförbrukning [mA] < 150
Skyddsklass III
Polaritetsskyddad ja
Typ. Livslängd [h] 50000
In- / utgångar
Antal in och utgångar Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1
Utgångar
Totalt antal utgångar 2
Elektriskt utförande NPN
Antal kopplingsutgångar 2
Utgångsfunktion slutande / brytande; (Programmerbar)
Max. strömbelastning per utgång [mA] 200
Antal analogutgångar 1
Analog strömutgång [mA] 4...20; (IEC 61131-2)
Max. skenbart motstånd [Ω] 250
Analog spänningsutgång [V] 0...10; (IEC 61131-2)
Minsta lastmotstånd [Ω] 5000
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Område
Max. storlek på ljuspunkt [mm] 15
Max. ljuspunktshöjd [mm] 15
Ljuspunktens dimensioner refererar till 10 m
Bakgrundsdämpad [m] 10...19
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde [m] 0,2...10; (vitt papper 200 x 200 mm 90 % remission)
Mätfrekvens [Hz] 1...50
Gränssnitt
Kommunikationsinterface IO-Link
Typ av transmission COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
SDCI-standard IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis
SIO-läge ja
Nödvändig masterporttyp A
Analoga processdata 2
Binära processdata 2
Min. processcykeltid [ms] 6
Understödda DeviceIDs
Drift typ DeviceID
default 806
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -10...60
Kapslingsklass IP 67
Godkännanden / tester
EMC
EN 60947-5-2
Laserskyddsklass 2
Hänvisning till laser
Varning: Laserljus
Effekt: <= 4 mW
Våglängd: 650 nm
puls: 1,3 ns
Titta ej i laserstrålen.
Undvik att exponeras av laserljuset.
Laserklass: 2
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
Uppfyller 21 CFR 1040 bortsett från avvikelser i enlighet med laser notis nr. 50, daterad juni 2007
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 183
Mekaniska data
Vikt [g] 313
Kapsling rektangulär
Mått [mm] 59 x 42 x 52
Material kapsling: formgjuten zink; framruta: Glas; LED-fönster: PC
Linsjusterting sidomonterad optik
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 2 x LED, gul
drift LED, grön
Avståndsvärde, programmering alfanumerisk display, 4-ställig
Tillbehör
Tillbehör (alternativ)
Täckbricka, E21133
Anmärkning
Anmärkning
Driftspänning "supply class 2" enligt cULus
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning Anslutning: 1 x M12; kodning: A
Ytterligare data
Parameter Inställningsområde Fabriksinställning
Uni mm, m, inch mm
OU1 Hno, Hnc, Fno, Fnc Hno
SP1 [mm] 200...9999 1000
nSP1 [mm] 200...9999 800
FSP1 [mm] 200...9999 1200
OU2 Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U I
SP2 [mm] 200...9999 2000
nSP2 [mm] 200...9999 1800
FSP2 [mm] 200...9999 2200
ASP [mm] 0...9999 0
AEP [mm] 0...9999 9999
rATE [Hz] 1...50 5
dS1 [s] 0...0,1...5 0
dr1 [s] 0...0,1...5 0
dS2 [s] 0...0,1...5 0
dr2 [s] 0...0,1...5 0
dFo [s] 0...0,1...5 0
dIS d1...3 ; rd1...3; OFF d3
Repeternoggrannhet / Noggrannhet
läs/skriv-avstånd (mm) repeterbarhet av uppmätta värden Noggrannhet
vitt (90 % remission) grå (18 % remission) vitt (90 % remission) grå (18 % remission)
200...1000 mm ± 5,0 mm ±7,5 mm ± 15,0 mm ± 18,0 mm
1000...2000 mm ± 5,5 mm ±10,0 mm ± 15,0 mm ± 20,0 mm
2000...4000 mm ± 17,5 mm ±22,5 mm ± 25,0 mm ± 32,0 mm
4000...6000 mm ± 27,5 mm ±40,0 mm ± 35,0 mm ± 50,0 mm
6000...10000 mm ± 60,0 mm ± 70,0mm
Mätfrekvens 50 Hz
Extra belysning på objektet < 40 klx
Repeternoggrannhet / Noggrannhet
läs/skriv-avstånd (mm) repeterbarhet av uppmätta värden Noggrannhet
vitt (90 % remission) grå (18 % remission) vitt (90 % remission) grå (18 % remission)
200...1000 mm ± 16,5 mm ±16,5 mm ± 26,5 mm ± 26,5 mm
1000...2000 mm ± 16,5 mm ±16,5 mm ± 26,5 mm ± 26,5 mm
2000...4000 mm ± 30,0 mm ±37,0 mm ± 40,0 mm ± 47,0 mm
4000...6000 mm ± 37,0 mm ±57,0 mm ± 47,0 mm ± 67,0 mm
6000...10000 mm ± 75,0 mm ± 85,0mm
Mätfrekvens 50 Hz
Extra belysning på objektet 40...100 klx
Repeternoggrannhet / Noggrannhet
läs/skriv-avstånd (mm) repeterbarhet av uppmätta värden Noggrannhet
vitt (90 % remission) grå (18 % remission) vitt (90 % remission) grå (18 % remission)
200...1000 mm ± 4,0 mm ±4,5 mm ± 14,0 mm ± 15,0 mm
1000...2000 mm ± 4,5 mm ±6,0 mm ± 14,5 mm ± 16,0 mm
2000...4000 mm ± 13,5 mm ±14,5 mm ± 23,5 mm ± 24,0 mm
4000...6000 mm ± 19,0 mm ±21,0 mm ± 29,0 mm ± 31,0 mm
6000...10000 mm ± 37,0 mm ± 47,0mm
Mätfrekvens 1 Hz
Extra belysning på objektet < 40 klx