Elektriskt utförande | NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 1,8 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M12 x 1 / L = 93 |
Speciella egenskaper | Helmetallhylsa |
---|---|
Applikation | hydraulcylinder |
Media | Detekterar järnmetaller |
Min. sprängtryck [bar] | 2000 |
Tryckhållfasthet [bar] | 500 |
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 23 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Elektriskt utförande | NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 1,6 |
Max. läckström [mA] | 0,1 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Avkänningsavstånd [mm] | 1,8 |
---|
Hysteres [% av Sr] | < 15 |
---|---|
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | 10 |
Repeternoggrannhet [% av Sr] | 10 |
Trycktopp [bar] | 1000 |
---|---|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...120 |
Kapslingsklass | IP 65; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||||||||||
Stöttålighet |
|
||||||||||||
Tålighet mot kontinuerlig chock |
|
||||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 658 | ||||||||||||
UL godkännande |
|
Vikt [g] | 43,6 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | M12 x 1 / L = 93 |
Gängbeteckning | M12 x 1 |
Material | kapsling: rostfritt stål; O-ring: FKM; stödring: PTFE |
Åtdragningsmoment [Nm] | < 15 |
Helmetallhylsa | ja |
Ingående delar |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: PEI |
---|
|
|
---|