Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2 |
---|---|
Fabriksinställning | Oljor; oljebaserade media |
Processanslutning | G 1/2 utvändig gänga |
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Media | vatten; vattenbaserade media; Oljor; oljebaserade media; kylsmörjmedel; pulver |
Kan ej användas för | Se bruksanvisning, kapitlet "Ändamålsenlig användning". |
Medietemperatur [°C] | -25...100 |
Problängd [mm] | 28 |
Tanktryck [bar] | -1...40 |
MAWP (för applikationer enligt CRN) [bar] | 40 |
Medietemperatur [°C] | -25...100 |
---|
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 35 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2 |
---|
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal; IO-Link |
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
Antal kopplingsutgångar | 2 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 50; (100 (...60 °C)) |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | termiskt, pulsat |
Överlastskydd | ja |
Fabriksinställning | Oljor; oljebaserade media |
---|
Reaktionstid [s] | < 0,5 |
---|
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-läge | ja | ||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||
Analoga processdata | 1 | ||||
Binära processdata | 2 | ||||
Min. processcykeltid [ms] | 2,3 | ||||
Understödda DeviceIDs |
|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Kapslingsklass | IP 68; IP 69K; (7 dagar / 1 m vattendjup / 0,1 bar: IP 68) |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 534 | ||||||
UL godkännande |
|
Vikt [g] | 127,5 |
---|---|
Mått [mm] | Ø 18,1 / L = 76,2 |
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PEEK; PEI; FKM |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PEEK; FKM |
Processanslutning | G 1/2 utvändig gänga |
Display |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|