Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (valbar) |
Avkänningsavstånd [mm] | 12 |
Kommunikationsinterface | IO-Link |
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 20 x 14 x 48 |
Montage | detektering genom icke metalliska behållarväggar eller på bypass-rör |
---|---|
Media | torra bulkmaterial; vätskor |
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 17 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Mätprincip | kapacitiv |
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (valbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 10 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Avkänningsavstånd [mm] | 12 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 12 ± 10 % |
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
---|---|
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -20...20 |
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM1 (4,8 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 CDV | ||||
SIO-läge | ja | ||||
Min. processcykeltid [ms] | 100,8 | ||||
Understödda DeviceIDs |
|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 725 | ||||||||||
UL godkännande |
|
Vikt [g] | 34,5 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | 20 x 14 x 48 |
Material | kapsling: PBT glasfiberförstärkt; Tryckknapp: TPE-U; skyddsplåt: PC glasfiberförstärkt |
Display |
|
||
---|---|---|---|
Teach-funktion | ja | ||
Elektroniskt lås | ja |
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 0,1 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |