You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Kapacitiva givare
  4. Alla kapacitiva givare
  5. KQ6004

Kapacitiv givare

KQ6004

KQ-3120NFPKG/2T/0,04M/AS

Kapacitiv givare

KQ6004

KQ-3120NFPKG/2T/0,04M/AS

  • Utmatningsfunktion normalt öppen/normalt stängd programmerbar
  • Tydligt synlig indikation av växlingsstatusen med LED
  • Enkel installation med monteringsadaptrar och buntband
  • För positionsdetektering eller nivåövervakning
  • Enkel parameterinställning via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion slutande / brytande; (valbar)
Avkänningsavstånd [mm] 12
Kommunikationsinterface IO-Link
Kapsling rektangulär
Mått [mm] 20 x 14 x 48
Applikation
Montage detektering genom icke metalliska behållarväggar eller på bypass-rör
Media torra bulkmaterial; vätskor
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...30 DC
Strömförbrukning [mA] < 17
Skyddsklass III
Polaritetsskyddad ja
Mätprincip kapacitiv
Utgångar
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion slutande / brytande; (valbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 100
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 10
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 12
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 12 ± 10 %
Noggrannhet / Avvikelse
Hysteres [% av Sr] 1...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] -20...20
Gränssnitt
Kommunikationsinterface IO-Link
Typ av transmission COM1 (4,8 kBaud)
IO-Link revision 1.1
SDCI-standard IEC 61131-9 CDV
Profil Smart Sensor
SIO-läge ja
Min. processcykeltid [ms] 100,8
Understödda DeviceIDs
Drift typ DeviceID
default 371
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklass IP 65; IP 67; IP 69K
Godkännanden / tester
EMC
EN 61000-4-2 ESD 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF påstrålat 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbunden 3 V
EN 55011 Klass B
Stöttålighet
EN 60068-2-27 30 g 6 chocker / 11 ms halvsinus (x,y,z)
Vibrationstålighet
EN 60068-2-6 (10...55 Hz) / 1mm amplitud, svängningsperiod 5 min., 30 min. per axel vid resonans eller 55 Hz
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 725
UL godkännande
Ta -25...80 °C
Enclosure type Type 1
Spänningsmatning Limited Voltage/Current
Mekaniska data
Vikt [g] 25,2
Kapsling rektangulär
Montering ej inbyggbar
Mått [mm] 20 x 14 x 48
Material kapsling: PBT glasfiberförstärkt; Tryckknapp: TPE-U; skyddsplåt: PC glasfiberförstärkt
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, gul
Teach-funktion ja
Elektroniskt lås ja
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning kabel: 0,04 m, PVC; 3 x 0,14 mm²
Anslutning Anslutning: 1 x M8; kodning: A