You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. Anslutningsteknik
  3. Anslutningskablar med öppen ände
  4. Anslutningskabel hona
  5. EVT134

Anslutningskabel hona

EVT134

ADOGF040VAS0002E04

Anslutningskabel hona

EVT134

ADOGF040VAS0002E04

  • För användning i hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin
  • Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
  • Stort drifttemperaturintervall och hög skyddsklass
  • Vibrations- och stöttålig tack vare kopplingsring med låsmekanism
  • Mekaniskt ändstopp för att skydda O-ringen från att förstöras
  • ce
  • ukca
  • cul
Applikation
Speciella egenskaper Silikonfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja
Applikation hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin
Silikonfri ja
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] < 50 AC / < 60 DC
Skyddsklass III
Max. strömbelastning totalt [A] 3
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...80
Hänvisning till omgivningstemperatur
cULus: ...50 °C
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] 5...80
Hänvisning till omgivningstemperatur
cULus: ...50 °C
Kapslingsklass IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaniska data
Vikt [g] 85,1
Mått [mm] 10 x 10 x 31
Material kapsling: PVC orange; Packning: EPDM
Material mutter rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
För användning i släpkedja ja
För användning i släpkedja
Böjningsradie för flexibla installationer min. 10x kabeldiametern
Färdhastighet max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration.
Böjningscykler > 1 Mio.
Torsion/vridningsvinkel ± 180 °/m
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
kabel: 2 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,3...0,5 Nm