You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. Anslutningsteknik
  3. Anslutningskablar med öppen ände
  4. Anslutningskabel hona
  5. EVC150

Anslutningskabel hona

EVC150

ADOGF040MSS0002H04

Anslutningskabel hona

EVC150

ADOGF040MSS0002H04

  • Tål olja och kylmedel
  • Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
  • Vibrations- och stöttålig tack vare kopplingsring med låsmekanism
  • Mekaniskt ändstopp för att skydda O-ringen från att förstöras
  • ce
  • ukca
  • cul
Applikation
Speciella egenskaper Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja
Silikonfri ja
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] < 50 AC / < 60 DC
Skyddsklass III
Max. strömbelastning totalt [A] 3
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...90
Hänvisning till omgivningstemperatur
cULus: ...80 °C
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] -25...90
Hänvisning till omgivningstemperatur
cULus: ...80 °C
Lagringstemperatur [°C] -25...55
Lagerhållning, fuktighet [%] 10...100
Andra klimatförhållanden för lagring enligt angiven klass
1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklass IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaniska data
Vikt [g] 56,5
Mått [mm] 10 x 10 x 31
Material kapsling: TPU orange; Packning: FKM
Material mutter Mässing, förnicklad
För användning i släpkedja ja
För användning i släpkedja
Böjningsradie för flexibla installationer min. 10x kabeldiametern
Färdhastighet max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration.
Böjningscykler > 5 Mio.
Torsion/vridningsvinkel ± 180 °/m
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 3,7 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,3...0,5 Nm