Speciella egenskaper | Silikonfri; guldpläterade stift |
---|---|
Silikonfri | ja |
Anslutningsspänning [V] | < 250 AC / < 300 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
---|---|
Skyddsklass | II |
Max. strömbelastning per modul [A] | 4 |
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -25...55 | |
Lagerhållning, fuktighet [%] | 10...100 | |
Andra klimatförhållanden för lagring enligt angiven klass |
|
|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
UL godkännande |
|
---|
Vikt [g] | 33 |
---|---|
Material | kapsling: PA Halogenfri; Packning: EPDM |
Gjuten-body material | PA, Halogenfri |
Material mutter | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Förpackning | 1 antal |
---|