Speciella egenskaper | Silikonfri; guldpläterade stift |
---|---|
Silikonfri | ja |
Anslutningsspänning [V] | < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
---|---|
Skyddsklass | II |
Max. strömbelastning per modul [A] | 4 |
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -25...55 | |
Lagerhållning, fuktighet [%] | 10...100 | |
Andra klimatförhållanden för lagring enligt angiven klass |
|
|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Vikt [g] | 37,2 |
---|---|
Material | kapsling: PA orange; Packning: FKM |
Material mutter | Mässing, förnicklad |
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning: 2 x M12; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm |
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm |
---|