Applikation
Utförande | för nivågivare LR |
---|---|
Medietemperatur [°C] | -40...200 |
Tryckhållfasthet [bar] | 16 |
Vakuumresistens [mbar] | -1000 |
MAWP (för applikationer enligt CRN) [bar] | 16 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 215,5 |
---|---|
Material | Koaxialrör: rostfritt stål (1.4301 / 304); Packning: NBR förstärkt fiber; centreringsstycke: PPS förstärkt fiber; monteringsfäste: rostfritt stål (1.4310 / 301) |
Givaranslutning | gängad anslutning G 3/4 Invändig gänga |
Processanslutning | gängad anslutning G 3/4 utvändig gänga |
Längd L [mm] | 300 |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|