You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. Tillbehör
  3. Adaptrar, processanslutning
  4. Koaxialrör för nivågivare
  5. E43218

Koaxialrör för nivågivare

E43218

LR COAX TUBE NPT L450

Koaxialrör för nivågivare

E43218

LR COAX TUBE NPT L450

  • För användning i låg dielektrisk media
  • Tillförlitlig detektering av oljor och oljebaserad media
  • Effektivt skydd mot elektromagnetiska störningar
  • Inget minimiavstånd till kärlets vägg behövs
  • crn
Applikation
Utförande för nivågivare LR
Medietemperatur [°C] -40...200
Tryckhållfasthet [bar] 16
Vakuumresistens [mbar] -1000
MAWP (för applikationer enligt CRN) [bar] 16
Mekaniska data
Vikt [g] 299,5
Material Koaxialrör: rostfritt stål (1.4301 / 304); centreringsstycke: PPS förstärkt fiber; monteringsfäste: rostfritt stål (1.4310 / 301)
Givaranslutning gängad anslutning G 3/4 Invändig gänga
Processanslutning gängad anslutning 3/4" NPT utvändig gänga
Längd L [mm] 450
Anmärkning
Förpackning 1 antal