You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. Tillbehör
  3. Adaptrar, processanslutning
  4. Koaxialrör för nivågivare
  5. E43214

Koaxialrör för nivågivare

E43214

LR COAX TUBE G3/4 L1000

Koaxialrör för nivågivare

E43214

LR COAX TUBE G3/4 L1000

  • För användning i låg dielektrisk media
  • Tillförlitlig detektering av oljor och oljebaserad media
  • Effektivt skydd mot elektromagnetiska störningar
  • Inget minimiavstånd till kärlets vägg behövs
  • crn
Applikation
Utförande för nivågivare LR
Medietemperatur [°C] -40...200
Tryckhållfasthet [bar] 16
Vakuumresistens [mbar] -1000
MAWP (för applikationer enligt CRN) [bar] 16
Mekaniska data
Vikt [g] 570
Material Koaxialrör: rostfritt stål (1.4301 / 304); Packning: NBR förstärkt fiber; centreringsstycke: PPS förstärkt fiber; monteringsfäste: rostfritt stål (1.4310 / 301)
Givaranslutning gängad anslutning G 3/4 Invändig gänga
Processanslutning gängad anslutning G 3/4 utvändig gänga
Längd L [mm] 1000
Tillbehör
Ingående delar
Packning: 1
Tillbehör (alternativ)
Centreringsstycke för koaxialrör: 1, E43222
Anmärkning
Anmärkning
Vid användning under DNV GL förhållanden krävs montage av ett extra centreringsstycke
Förpackning 1 antal