Utförande | för nivågivare LR |
---|---|
Montage | enligt DIN 24557 |
Tanktryck [bar] | -1...16 |
Omgivningstemperatur [°C] | 0...80 |
---|
Vikt [g] | 257,3 |
---|---|
Monteringstyp | enligt DIN 24557 |
Material | fläns: rostfritt stål (1.4305 / 303); Packning: NBR |
Åtdragningsmoment [Nm] | 6...9 |
Givaranslutning | gängad anslutning G 3/4 Invändig gänga |
Processanslutning | fläns Ø 90 mm |
Förpackning | 1 antal |
---|